SILVYN® MSK-M BRUSH
SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH - Piesă de blocare pentru tuburi de protecţie, fabricată din alamă nichelată, pentru mediu ATEX, cu sistem integrat pentru preluarea efortului de tracţiune şi punere rapidă la masă a ecranului cablului, conform EMC
- Piesă pentru blocarea tubului de protecţie, cu soluţia inovatoare BRUSH
- Contact optim cu ecranul pe 360°
Beneficii
- Instalarea uşoară
- Conectarea mai rapidă şi mai sigură a ecranului
- Strângere optimă a cablului şi a tubului
- Sigilare maximă a cablului
- Gamă mare de strângere
Domeniul de utilizare
- Inginerie mecanică
- Procese tehnologice
- Industria grea
- În medii sensibile EMC
Caracteristicile produsului
- Combinație între SILVYN® și SKINTOP®
Notă
- Pentru accesorii compatibile, verificați accesoriile SKINTOP® metric
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecţie metalice
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal
Material
- Elemente de bazӑ:
 Corp: alamӑ nichelatӑ
 Elemenul de etanșare: CR/NBR
 Tubul de sigilare: TPE (elastomer termoplastic)
- Peria EMC: alamă
Clasa de protecție
- Cablu: IP 68, Tub de protecţie:IP 40 cu SILVYN®AS, EDU-AS, EMC AS-CU, IP 65 cu SILVYN®AS-P
Gama de temperatură
- -30°C ÷ +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.