SILVYN® FPS-EDU
SILVYN® FPS - EDU Tub de protecţie superflexibil cu spirală din oţel învelit în PVC, manta din PVC moale şi ţesătură din liţe de oţel galvanizat
Flexibilitate mare și protecție mecanică în același timp
Beneficii
- Protejează împotriva așchiilor fierbinți
- Rezistență mare
- Foarte flexibil
- Etanș și impermeabil
- Rezistenţă mecanică
Domeniul de utilizare
- Inginerie mecanică
- Procese tehnologice
- Tehnologii pentru automatizări
- Utilizate în zone unde cablurile și conductorii pot fi deteriorați de scântei de sudură și aşchii fierbinți
- Industria robotică
Descrierea produsului
- Spirală de oțel izolată cu PVC
- izolație exterioară din PVC moale
- Tresă din oțel galvanizat
Notă
- UA = 10m (la cerere)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic
Material
- Spirală de oţel cu PVC moale şi împletitură de oţel
Gama de temperatură
- -25°C la +90°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.