SILVYN® FD-PU
SILVYN® FD-PU este un tub de protecție cu flexibilitate ridicată, cu izolație exterioară din PUR
Beneficii
- Stabilitate dimensională
- Foarte flexibil la temperaturi scăzute
- Sfărâmabil şi extensibil
- Rezistență mare la uleiuri, petrol, acizi și grăsimi
- Protejează la lichide şi gaze
Domeniul de utilizare
- Pentru utilizare la interior și la exterior
- Inginerie mecanică
- În sisteme de lanț portcablu (SILVYN® CHAIN)
- Construcția de roboți
- Aplicaţii flexibile
Caracteristicile produsului
- Fără halogen și fără cadmiu
- Rezistență la abraziune și microbi
- Comportamentul mantalei exterioare la foc, conform UL 94V-2
Descrierea produsului
- Spirală de oțel izolată cu PVC
- Izolație exterioară din PUR
Notă
- PU = 50 m (la cerere)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic
Certificări
- IEC EN 61386-23
Culoare
- Metalic, albastru
Material
- PUR cu spirală din oțel inox izolată cu PVC
- Comportament la foc conform cu UL94 V-2
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +80°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.