SILVYN® US EE
SILVYN® US reprezintă un cuplaj pentru furtun cu filet PG din alamă care oferă un grad de protecție IP40 / IP54/IP66, în funcție de tubul de protecție
Beneficii
- Rezistență mare la tracțiune
- Economie de spaţiu
- Protecție la vibrații
- Toate aplicațiile
- Asamblare rapidă şi uşoară
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie:
- SILVYN® FPS
- SILVYN® FD-PU
- Inginerie mecanică
- Procese tehnologice
Caracteristicile produsului
- Model compact
Descrierea produsului
- Filet de conectare PG
- Manșon hexagonal
- Manşon profilat
- element de etanșare
- Cap piuliţă
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecţie metalice
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal
Material
- Corp: alamă nichelată
Element de etanșare: TPE (Termoplastic elastomer)
Clasa de protecție
- IP 54 (cu SILVYN®FPS, FD-PU)
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.