SILVYN® LKI
SILVYN® LKI - Piesă de blocare pivotantă pentru tuburi de protecţie, fabricată din masă plastică
Partea superioară pivotantă cu manşon interior integrat
Beneficii
- Asamblare rapidă şi uşoară
- Protecție la vibrații
- Rezistență mare
- Poate fi rotit
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie:
- SILVYN® FPS
- SILVYN® FD-PU
- Construcția de roboți
- Pentru aplicații cu mişcări de rotație
Caracteristicile produsului
- Suprafaţă interioară netedă
- Construcţie: subţire
Descrierea produsului
- Filet de conectare PG
- Partea superioară pivotantă cu manşon interior integrat
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecţie din plastic
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001178
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun de protecție din plastic - conectare cu șurub
Culoare
- Gri argintiu (RAL 7001)
Material
- PP
Clasa de protecție
- IP 54
Gama de temperatură
- -10°C ÷ +110°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.