SILVYN® EE-K
SILVYN® EE-K - manșon din plastic pentru tuburile de protecție SILVYN® FPS/FD-PU
Beneficii
- Deteriorarea cablurilor poate fi prevenită
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie:
- SILVYN® FPS/ FD-PU
- Capăt pentru tubul de protecție
Caracteristicile produsului
- Piesele de capăt acoperă complet capătultubului de protecție
Descrierea produsului
- Manşon profilat
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Manşon terminal pentru tuburi de protecţie
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000519
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Capăt manșon pentru furtunuri de protecție
Culoare
- Gri argintiu (RAL 7001)
Material
- PP
Gama de temperatură
- -10°C ÷ +110°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.