SILVYN® MSK-M FPS-EDU
SILVYN® MSK-M FPS-EDU - cuplaj pentru furtun cu eliberare graduală a tensiunii
Cablu de protecție SKINTOP®integrat
Beneficii
- Strângere optimă a cablului şi a tubului
- Sigilare maximă a cablului
- Asamblare rapidă şi uşoară
- Gamă mare de strângere
- Protecție anti-rӑsucire
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie:
- SILVYN® FPS-EDU
- Procese tehnologice
- Inginerie mecanică
- Utilizare în zonele unde cablurile și conductorii trebuie fixați și etanşați suplimentar
Caracteristicile produsului
- Combinație între SILVYN® și SKINTOP®
Descrierea produsului
- SILVYN® conector de tub cu manşon interior şi piuliţă
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecţie metalice
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal
Material
- Elemente de bazӑ:
Corp: alamӑ nichelatӑ
Elemenul de etanșare: CR/NBR
Tubul de sigilare: TPE (elastomer termoplastic)
Clasa de protecție
- Partea cablului: IP 68 Partea furtunului: IP 54 cu SILVYN® FPS-EDU
Gama de temperatură
- -30°C ÷ +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.