SILVYN® USK-M
SILVYN® USK-M - Piesă de blocare pentru tuburi de protecţie, cu filet metric
Beneficii
- Asamblare rapidă şi uşoară
- Protecție la vibrații
- Nu necesită părţi suplimentare
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie:
- SILVYN® FPS/ FD-PU
- SILVYN® SP/SP-PU
- Aplicaţii de interior
- Solicitări mecanice scăzute
Caracteristicile produsului
- Chei cu numeroase dimensiuni
Descrierea produsului
- Filet metric
- Manșon hexagonal
- Manşon profilat
- Cap piuliţă
Notă
- Inclus: manşonul interior SILVYN® EE-K
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecţie din plastic
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001178
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun de protecție din plastic - conectare cu șurub
Culoare
- Gri argintiu (RAL 7001)
Material
- PP
Clasa de protecție
- IP 54
Gama de temperatură
- -10°C ÷ +110°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.