SILVYN® SP-PU
SILVYN® SP-PU - Tub de protecţie cu izolație exterioară neagră din PUR
Beneficii
- Protejează împotriva efortului mecanic
- Protecție împotriva abraziunii
- Protejează impotriva substanțelor chimice
- Rezistent la UV și condiții atmosferice diverse
Domeniul de utilizare
- Protecția cablului
- Gruparea și ghidarea cablurilor și a conductorilor
- La exterior
- În mediu greu
Caracteristicile produsului
- Rezistent la rupere
- Rezistent la ţiţei şi petrol
- Fără halogen
- Rezistent la microbi
- Stabilitate dimensională
Descrierea produsului
- Spirală interioară din PVC dur
- Izolație exterioară din poliuretan
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic
Certificări
- IEC EN 61386-23
Culoare
- Negru, (RAL 9005), rezistent UV
Material
- PUR cu spirală din PVC dur
- Comportamentul la foc conform UL 94V-0
Gama de temperatură
- -20°C la +90°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.