SILVYN® SI
Beneficii
- Protejează impotriva prafului
- Protejează impotriva umiditații
- Protecţie scăzută la abraziune
Domeniul de utilizare
- Protecţie de cablu uşor de folosit
- Izolație suplimentară
- Gruparea și ghidarea cablurilor și a conductorilor
Caracteristicile produsului
- Flexibil
- Moale
Descrierea produsului
- Tub de protecţie din PVC moale
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic
Notă
- Întârzierea propagării focului şi autostingere Rigiditate dielectrică: 25 kV/mm
Rezistență la rupere: 23 N/mm
Duritate Shore A : 75 ° la 90 °C
Culoare
- Gri argintiu (RAL 7001)
Material
- PVC moale
Gama de temperatură
- -5°C la +80°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.