SILVYN® SP
Beneficii
- Protejează împotriva efortului mecanic
- Protejează impotriva prafului
- Protejează impotriva umiditații
Domeniul de utilizare
- Protecția cablului
- Izolație suplimentară
- Gruparea și ghidarea cablurilor și a conductorilor
Caracteristicile produsului
- Flexibil
- Stabilitate dimensională
Descrierea produsului
- Spirală interioară din PVC dur
- izolație exterioară din PVC moale
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic
Certificări
- IEC EN 61386-23
Culoare
- Gri argintiu (RAL 7001)
Material
- PVC moale cu spirală din PVC dur, SBR / NBR
Gama de temperatură
- -15 °C la +60 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.