SILVYN® SSVZ-M
SILVYN® SSVZ-M - Element de fixare cu brăduţ, din alamă nichelată, cu filet metric şi presetupă de cablu integrată
Beneficii
- Element de fixare cu putere mare de blocare a tuburilor de protecție din plastic
- Protecție cu înaltă rezistență pentru cabluri
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie:
- SILVYN® SI
- SILVYN® SP
- SILVYN® SP-PU
Caracteristicile produsului
- Rezistență mare
- Robust
- Model compact
- Fixarea cablurilor
- Etanşarea cablului
Descrierea produsului
- Filet metric
- Presetupă integrată
- Profil special pentru fixarea tubului
Notă
- Sunt necesare clemele pentru tub SILVYN® SCH
- Versiunile cu filet PG pot fi găsite în catalogul online
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecţie metalice
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal
Material
- Corp: alamă nichelată Element de etanșare incizat: CR (Cloropren) Garnitură: NBT
Gama de temperatură
- -20°C la +80°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.