SKINTOP® MS-SC
SKINTOP® MS-SC, presetupă din alamă nichelată, cu contacte lamelare pentru punerea la masă a ecranului, conform cu prescripţiile EMC
Beneficii
- Rezistenţa de contact redusă cu ecranul asigură protecţia EMC optimă
- Potrivit pentru cabluri cu sau fără izolaţie intermediară
- Se utilizează pentru punerea la masă a ecranului cablului
- Contact EMC flexibil cu conductivitate
mare pentru conectarea ecranelor de diametre diferite - Câţiva paşi simpli, uşor de asamblat
Domeniul de utilizare
- Pentru împământarea conformă CEM a liței de ecranare din cupru
- Telecomunicaţii
- Pentru industria constructoare de maşini / inginerie
- Măsurări şi control tehnologic
- Tehnologii pentru automatizări
Descrierea produsului
- Filete de conectare PG conform DIN 40430
Notă
- Piuliţă EMC SKINDICHT® SM trebuie folosită pentru contact optim pe suprafeţe vopsite sau anodizate
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
Material
- Corp: alamă nichelată
Insert: poliamidă
Element de etanșare: CR (Cloropren)
Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
Clasa de protecție
- IP 68 - 5 bar
Gama de temperatură
- Dinamic: -25 °C până la +100 °C
- Static: între -40 °C şi +100 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.