UNITRONIC® EB CY (TP)
Cablu ecranat pentru transfer de date, perechi torsadate și izolație exterioară albastră
UNITRONIC® EB CY (TP): Cablu de date pentru joasă frecvenţă, izolat cu PVC, cu codul culorilor DIN 47100, cu perechi torsadate, ecranat, izolație exterioară albastră, pentru circuite cu protecţie intrinsecă, conform cu EN 60079-14/VDE 0165-1
- Protecția de tip -i- este necesară în cazul în care există un risc de explozie
- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Beneficii
- Tresa colectivă minimizează interferențele electromagnetice
- Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)
Domeniul de utilizare
- Transfer de date sigur în circuitele de siguranță intrinsecă
- În medii sensibile EMC
Caracteristicile produsului
- Pentru circuite cu protecţie intrinsecă (tip de protecţie intrinsecă și conform IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, secțiunea 16.2.2
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- Bazat pe VDE 0812
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
- Izolația conductorului realizată din PVC
- Structură TP
- Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
- Izolație exterioară făcută din PVC
Culoarea izolației exterioare: albastru (RAL 5015)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de comandă
Codul de identificare al conductorilor
- DIN 47100, conform Anexa T9
Capacitate mutuală
- C/C aprox. 100 nF/km
- C/S aprox. 140 nF/km
Inductivitate
- Aprox. 0.65 mH/km
Construcția conductorilor
- Multifilar, liţe fine conform IEC 60228 Cl. 5
Raza minimă de îndoire
- Flexare ocazională: 15 x diametru exterior
- Instalare fixă: 6 x diametru exterior
Tensiunea de test
- 2500 V
Gama de temperatură
- Flexare ocazională: -5°C ÷ +70°C
- Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.