UNITRONIC® CY PiDY (TP)
Cablu ecranat pentru transfer date, cu perechi torsadate și ecranate cu lițe de cupru
UNITRONIC® CY PiDY (TP): Cablu de date de joasă frecvență, flexibil, izolat PVC, ecranat, perechi torsadate ecranate individual cu liţe de cupru wrapate, izolaţie intermediară şi ecran colectiv din ţesătură de cupru, izolație exterioară gri, cu întârzierea propagării focului conform IEC
PiDY = perechi acoperite cu lițe de cupru și izolație din PVC
Beneficii
- Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)
- Minimizarea interferenţelor se face prin perechi ecranate şi ecran colectiv
Domeniul de utilizare
- In zone cu nivel ridicat de interferențe electromagnetice
- Procesare de date, sisteme pentru controlul proceselor, centre de comandă, sisteme de securitate şi electronice
- Potrivit pentru transmiterea semnalelor cu tensiune şi frecvenţă variabilă
- Pentru instalare fixă și utilizare flexibilă
- Încăperi uscate sau umede
Caracteristicile produsului
- Cablul rămâne flexibil în ciuda ecranelor multiple
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- Bazat pe VDE 0812
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
- Izolația conductorului realizată din PVC
- Conductori torsadați in perechi
- Cupru bobinat elicoidal peste perechi
- Mantaua interioară: PVC
- Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
- Izolație exterioară din PVC
Culoarea izolației exterioare: gri (asemănător gri/RAL 7032)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de comandă
Codul de identificare al conductorilor
- DIN 47100, conform Anexa T9
Capacitate mutuală
- C/C: aprox. 120 nF/km
C/S: aprox. 160 nF/km
Inductivitate
- Aprox. 0.65 mH/km
Construcția conductorilor
- Conductori multifilari din liţe fine
Raza minimă de îndoire
- Instalare fixă: 6 x diametru exterior
Rezistenţa în buclă
- < 160 Ohm/km
Impedanța caracteristică
- Aprox. 65 Ohm
Gama de temperatură
- Flexare ocazională: -5°C ÷ +70°C
- Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.