UNITRONIC® LiFYCY (TP)
Cablu în miniatură pentru transfer de date, ecranat
UNITRONIC® LiFYCY (TP): Cablu de date de joasă frecvenţă izolat cu PVC, cu liţe extra fine de 0,08 mm², cu perechi torsadate, ecranat, montare cu economie de spațiu, cu întârzierea propagării focului conform IEC
Pentru cerințele microelectronicii
Beneficii
- Instalare care economisește spațiu datorită diametrelor mici ale cablurilor
- Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)
- Tresa colectivă minimizează interferențele electromagnetice
Domeniul de utilizare
- sunt utilizate pentru protecția împotriva interferențelor de frecvențe înalte, cabluri cu lițe fine și ecranate
- Acolo unde sunt necesare cabluri ecranate cu diametru redus.
- Exemplu: microelectronică, aparate auditive, etc
Caracteristicile produsului
- Dimensiuni foarte mici
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
- Conductor din liţe extrafine
- Izolația conductorului realizată din PVC
- Structură TP
- Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
- Izolație exterioară din PVC
Culoarea izolației exterioare: gri (asemănător gri/RAL 7032)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de comandă
Codul de identificare al conductorilor
- DIN 47100, conform Anexa T9
Capacitate mutuală
- C/C aprox. 80 nF/km
- C/S aprox. 120 nF/km
Cuplaj
- La 1 kHz: aprox. 300 pF/100 m
Inductivitate
- Aprox. 0.65 mH/km
Construcția conductorilor
- Mănunchi din fire super fine secțiune 0.08 mm²
Raza minimă de îndoire
- Flexare ocazională: 7.5 x diametru exterior
- Instalare fixă: 4 x diametru cablu
Gama de temperatură
- Flexare ocazională: -5°C ÷ +70°C
- Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.