UNITRONIC® ST
Cablu de date cu ecran electrostatic similar cu standardul UL AWM 2092
UNITRONIC® ST: Cablu de date de joasă frecvenţă izolat cu PVC, cu capacitate redusă, gri, optimizat EMC, ecranare cu folie statică din aluminiu împotriva frecvențelor ridicate, adecvat pentru cel mai mic tip de semnale
Beneficii
- Ecranul din folie de plastic laminată cu AL și cu fir de drenă minimizează interferențele electromagnetice
Domeniul de utilizare
- Special proiectat pentru transmiterea semnalelor mici cu minimizarea dimensiunilor cablului
- Cablajul intern al dispozitivelor electronice
- Pentru instalare fixă și limitat flexibilă
- Pentru utilizare în încăperi umede , ude sau uscate
Caracteristicile produsului
- Protejat împotriva interferențelor de frecvențe medii sau mari de folia de plastic cu Al laminat, combinația între flexibiliate și un ecranaj bun (cerințe normale)
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- Bazat pe UL AWM tip 2092 / 2093
Descrierea produsului
- Conductor din 7 liţe împletite din cupru cositorit
- Izolația conductorului realizată din PE (polietilenă)
- Folie de plastic cu aluminiu și fir de dernă din lițe de cupru
- izolație exterioară exterioră din PVC, culoare: similar cu gri argintiu/ RAL 7001
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de comandă
Codul de identificare al conductorilor
- 2 conductori: negru, transparent
3 conductori: negru, roşu, transparent
Capacitate mutuală
- C/C aprox. 90 nF/km
- C/S aprox. 160 nF/km
Inductivitate
- Aprox. 0.65 mH/km
Raza minimă de îndoire
- Flexare ocazională: 10 x diametru exterior
- Instalare fixă: 6 x diametru exterior
Impedanța caracteristică
- Aprox. 95 Ohm
Gama de temperatură
- Flexare ocazională: -5°C ÷ +70°C
- Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.