UNITRONIC® LiYCY
Cabluri ecranate pentru transfer de date , codul de culori conform cu DIN 47100
UNITRONIC® LiYCY: Cablu ecranat de date de joasă frecvenţă izolat cu PVC cu întârzierea propagării focului , conductori coloraţi conform DIN 47100 codat, flexibil ( lițe fine de 0,34 mm² pentru Maxi TERMI-POINT®) pentru aparate de măsură și control
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Beneficii
- Tresa colectivă minimizează interferențele electromagnetice
- Posibilități pentru aplicații multiple
Domeniul de utilizare
- Cablurile ecranate de dimensiuni mici sunt potrivite pentru utilizarea în sisteme informatice, instrumentație, echipamente de birou, cântare
- Încăperi uscate sau umede
Caracteristicile produsului
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- Bazat pe VDE 0812
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine / multiple ( 0.34 mm²) din cupru, neacoperite
- Izolația conductorului realizată din PVC
- Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
- Izolație exterioară din PVC
Culoarea izolației exterioare: gri (asemănător gri/RAL 7032)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de comandă
Codul de identificare al conductorilor
- DIN 47100 fără repetarea culorilor, conform Anexa T9
Capacitate mutuală
- C/C: aprox. 120 nF/km
C/S: aprox. 160 nF/km
Inductivitate
- Aprox. 0.65 mH/km
Construcția conductorilor
- Mănunchi din lițe fine
0.34 mm², 7 fire
Raza minimă de îndoire
- Flexare ocazională: 15 x diametru exterior
- Instalare fixă: 6 x diametru exterior
Gama de temperatură
- Flexare ocazională: -5°C ÷ +70°C
- Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.