UNITRONIC® LiYY
Cablu de date cu identificare prin codul culorilor conform DIN 47100
UNITRONIC® LiYY : Cablu de date de joasă frecvenţă izolat cu PVC cu întârzierea propagării focului, cu conductori coloraţi conform DIN 47100, cu liţe fine de 0,34 mm² pentru Maxi TERMI-POINT®, pentru aparate de măsură și control
- Varianta clasică, pentru folosire multifuncţională
- La cerere sunt disponibile dimensiuni/culori suplimentare
- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Beneficii
- Instalare care economisește spațiu datorită diametrelor mici ale cablurilor
- Posibilități pentru aplicații multiple
- în funcţie de cantitatiile solicitate, mantaua exterioara se poate produce si in alte culori care sa acopere nevoile aplicatiei dumneavoastra
Domeniul de utilizare
- UNITRONIC® LiYY este folosit și pentru semnal și control în sisteme informatice, echipamente electronice de control, echipamente de birou, cântare, etc.
- Încăperi uscate sau umede
- Flexare ocazională
Caracteristicile produsului
- În ciuda numarului mare de conductori cablurile de date LiYY au diametrul exterior mic
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- Bazat pe VDE 0812
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine / multiple ( 0.34 mm²) din cupru, neacoperite
- Izolația conductorului realizată din PVC
- Izolație exterioară din PVC
Culoarea izolației exterioare: gri (asemănător gri/RAL 7032)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de comandă
Codul de identificare al conductorilor
- DIN 47100 fără repetarea culorilor, conform Anexa T9
Capacitate mutuală
- Aprox. 120 nF/km
Inductivitate
- Aprox. 0.65 mH/km
Construcția conductorilor
- Mănunchi din lițe fine
0.34 mm², 7 fire
Raza minimă de îndoire
- Flexare ocazională: 10 x diametru exterior
- Instalare fixă: 4 x diametru cablu
Gama de temperatură
- Flexare ocazională: -5°C ÷ +70°C
- Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.