UNITRONIC® LiYY A

Cablu de date cu identificare prin codul culorilor conform DIN 47100- recunoscut UL/CSA

UNITRONIC® LiYY A: Cablu de date de joasă frecvenţă izolat cu PVC cu întârzierea propagării focului, cu conductori coloraţi conform DIN 47100, agrementat UL CSA AWM, cu liţe fine de 0,34 mm² pentru Maxi TERMI-POINT®, pentru aparate de măsură și control

  • A de la Avansat, aici de la certificări UL şi CSA
  • La cerere sunt disponibile dimensiuni/culori suplimentare

CEcRUusFire

Articol nr. Numărul de conductori și secţiunea AWGDiametru exterior [mm]Index cupru [kg/km]Greutate [kg/km]
UNITRONIC® LiYY A
0022403
3 x AWG26/73,84,218
0022404
4 x AWG26/745,623
0022405
5 x AWG26/74,3725
0022408
8 x AWG26/75,111,234
0022412
12 x AWG26/75,816,847
0022416
16 x AWG26/76,322,458
0022421
21 x AWG26/7729,463
0022502
2 x AWG24/744,620
0022505
5 x AWG24/74,811,532
0022508
8 x AWG24/75,718,446
0022512
12 x AWG24/76,627,664
0022602
2 x AWG22/74,86,832,8
0022603
3 x AWG22/7510,235
0022604
4 x AWG22/75,413,645,9
0022605
5 x AWG22/75,91755,8
0022607
7 x AWG22/76,423,368,9
0022608
8 x AWG22/76,927,275,5
0022612
12 x AWG22/78,240,8103
0022616
16 x AWG22/79,154,4131,2
0022624
24 x AWG22/711,681,6190
0022632
2 x AWG20/75,311,240
0022642
2 x AWG19/195,61548

Beneficii

  • Pentru aplicații diferite

Domeniul de utilizare

  • Cablarea dispozitivelor, maşinilor şi ansamblurilor destinate exportului în USA, Canada sau alte ţări în care certificările UL / CSA sunt folosite
  • Pentru piața din America de Nord

Caracteristicile produsului

  • Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2,UL VW-1 & CSA FT 1

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 2464
  • CSA AWM I/II A
  • UL File No. E63634

Descrierea produsului

  • Multifilar, din liţe de cupru cositorite
  • Izolația conductorului realizată din PVC
  • Izolaţie exterioară din amestec special de PVC Culoare izolaţie exterioară: Gri închis

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de comandă

Codul de identificare al conductorilor

  • DIN 47100 fără repetarea culorilor, conform Anexa T9

Construcția conductorilor

  • dimensiune conductor conf. AWG, 7 sau 19 lite

Raza minimă de îndoire

  • Flexare ocazională: 15 x diametru exterior
  • Instalare fixă: 4 x diametru cablu

Tensiune nominală

  • UL/CSA: 300 V

Tensiunea de test

  • 1500 V

Gama de temperatură

  • Instalare cu flexare ocazională: între -5 °C și +70 °C (UL: +80 °C)
  • Pozat fix (IEC): între - 40 °C și + 80 °C
    UL: max. + 80 °C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Mod de ambalare: Bobină 152m, tambur 305m
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.