UNITRONIC® LiYCY (TP) A

Cablu ecranat pentru transfer de date, codul de culori conform DIN 47100 și perechi torsadate – recunoscut UL/CSA

UNITRONIC® LiYCY (TP) A: Cablu ecranat de date de joasă frecvenţă cu perechi torsadate,izolat cu PVC cu întârzierea propagării focului , conductori coloraţi conform DIN 47100, flexibil ( lițe fine de 0,34 mm² pentru Maxi TERMI-POINT®) pentru instrumentaţie, conform cu UL CSA AWM

  • A de la Avansat, aici de la certificări UL şi CSA
  • La cerere sunt disponibile dimensiuni/culori suplimentare

Interferenţa semnalelor

CEcRUusFire

Articol nr. Numărul de conductori și secţiunea AWGDiametru exterior [mm]Index cupru [kg/km]Greutate [kg/km]
UNITRONIC® LiYCY (TP) A
0066202
2 x 2 x AWG26/75,51838
0066204
4 x 2 x AWG26/76,42458
0066205
5 x 2 x AWG26/76,63058
0066208
8 x 2 x AWG26/77,95385
0066210
10 x 2 x AWG26/78,755106
0066212
12 x 2 x AWG26/78,964113
0066216
16 x 2 x AWG26/710,287149
0066232
2 x 2 x AWG24/76,124,550
0066233
3 x 2 x AWG24/76,728,962
0066234
4 x 2 x AWG24/77,233,570
0066235
5 x 2 x AWG24/77,546,391
0066238
2 x 2 x AWG22/77,43871
0066239
3 x 2 x AWG22/78,145,195
0066240
4 x 2 x AWG22/78,854,6102
0066242
2 x 2 x AWG20/78,249,793
0066243
3 x 2 x AWG20/79,160,1102
0066244
4 x 2 x AWG20/710,278,7120
0066219
5 x 2 x AWG20/710,788,9156
0066220
6 x 2 x AWG20/711,6100,6184
0066262
2 x 2 x AWG19/198,765,2140
0066221
3 x 2 x AWG19/191069,2145

Beneficii

  • Tresa colectivă minimizează interferențele electromagnetice
  • Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)

Domeniul de utilizare

  • Pentru piața din America de Nord
  • Cablarea dispozitivelor, maşinilor şi ansamblurilor destinate exportului în USA, Canada sau alte ţări în care certificările UL / CSA sunt folosite

Caracteristicile produsului

  • Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2,UL VW-1 & CSA FT 1

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 2464
  • CSA AWM I/II A
  • UL File No. E63634

Descrierea produsului

  • Multifilar, din liţe de cupru cositorite
  • Izolația conductorului realizată din PVC
  • Structură TP
  • Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
  • Izolaţie exterioară din amestec special de PVC Culoare izolaţie exterioară: Gri închis

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de comandă

Codul de identificare al conductorilor

  • DIN 47100 fără repetarea culorilor, conform Anexa T9

Raza minimă de îndoire

  • Flexare ocazională: 15 x diametru exterior
  • Instalare fixă: 6 x diametru exterior

Tensiune nominală

  • UL/CSA: 300 V

Tensiunea de test

  • 1500 V

Gama de temperatură

  • Instalare cu flexare ocazională: între -5 °C și +70 °C (UL: +80 °C)
  • Pozat fix (IEC): între - 40 °C și + 80 °C
    UL: max. + 80 °C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Mod de ambalare: Bobină 152m, tambur 305m
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.