UNITRONIC® LiYCY-CY
Cablu ecranat pentru transfer de date, cu ecran individual al conductorului
UNITRONIC® LiYCY-CY: Cablu dublu ecranat de date de joasă frecvenţă, izolat cu PVC cu întârzierea propagării focului, colorat conform cu DIN 47100, codat pe culori, pentru aparate de măsură și control
Beneficii
- Tresa colectivă minimizează interferențele electromagnetice
- Ecranarea conductorilor minimizează efectul crosstalk
între cablurile pozate paralel
Domeniul de utilizare
- Când o transmisie de date fără pierderi de date trebuie asigurată în zone cu interferențe puternice, sunt utilizate cabluri cu ecran conectiv și ecranare individuală a conductorilor
- Încăperi uscate sau umede
Caracteristicile produsului
- Ecranul conductorului poate fi utilizat ca și conductor exterior
- Cablul rămâne flexibil în ciuda ecranelor multiple
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- Bazat pe VDE 0812
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
- Izolația conductorului realizată din PVC
- Ţesătură de cupru cositorit pentru fiecare conductor
- Mantaua interioară: PVC
- Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
- Izolație exterioară din PVC
Culoarea izolației exterioare: gri (asemănător gri/RAL 7032)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de comandă
Codul de identificare al conductorilor
- DIN 47100, conform Anexa T9
Capacitate mutuală
- Aprox. 230 nF/km
Inductivitate
- Aprox. 0.2 mH/km
Construcția conductorilor
- Conductori multifilari din liţe fine
Raza minimă de îndoire
- Flexare ocazională: 15 x diametru exterior
- Instalare fixă: 7.5 x diametru exterior
Gama de temperatură
- Flexare ocazională: -5°C ÷ +70°C
- Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.