UNITRONIC® LiYCY (TP) BK
Cablu de date, torsadat pereche, ecranat, cod de culoare DIN 47100, negru/rezistent la raze ultraviolete/utilizare în exterior
UNITRONIC®LiYCY (TP) BK: cablu de date din PVC de joasă frecvență DIN 47100 ecranat, întârziere la proagarea focului, tehnică de măsurare și de reglare, negru, rezistent la raze ultraviolete, utilizare la exterior
- TP = perechi torsadate
- Clasicul pentru aplicații multiple - pe negru
- Rezistent la raze ultraviolete/utilizare la exterior
Beneficii
- Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)
- Tresa colectivă minimizează interferențele electromagnetice
- Utilizare în mediu extern conform standardelor europene
Domeniul de utilizare
- Se poate utiliza in sisteme electronice multifuncţionale, echipamente electrice de control, echipamente de birou, cântare, etc
- Încăperi uscate sau umede
- Utilizare în mediu extern conform standardelor europene
Caracteristicile produsului
- Protecție bună împotriva interferentelor capacitive din campul electric
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
- Rezistent la raze ultraviolete conform EN 50525-1
- Rezistent la ozon
Norm references / Approvals
- Bazat pe VDE 0812
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
- Izolația conductorului realizată din PVC
- Structură TP
- Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
- Izolație exterioară din PVCA
Culoarea izolației exterioare: negru
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de comandă
Codul de identificare al conductorilor
- DIN 47100, conform Anexa T9
Capacitate mutuală
- C/C: aprox. 120 nF/km
C/S: aprox. 160 nF/km
Inductivitate
- Aprox. 0.65 mH/km
Construcția conductorilor
- Liţe fine de cupru
Raza minimă de îndoire
- Flexare ocazională: 15 x diametru exterior
- Instalare fixă: 6 x diametru exterior
Gama de temperatură
- Flexare ocazională: -5°C ÷ +70°C
- Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.