UNITRONIC® Li2YCY (TP) lițe fine
Cablu ecranat pentru transfer de date, izolație conductor PE, lițe fine răsucite și perechi torsadate
UNITRONIC® Li2YCY (TP) : Cablu de date de joasă frecvenţă, ecranat, cu izolație exterioară din PVC, conductori din liţe fine izolaţi cu polietilenă, cu capacitate redusă, coloraţi conform DIN 47100, cu perechi torsadate pentru interfeţe de tip RS422/RS485
Cabluri pentru RS485/RS422
Beneficii
- Tresa colectivă minimizează interferențele electromagnetice
- Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)
Domeniul de utilizare
- În special pentru cablarea sistemelor de date cu rata de transmisie de până la 10 Megabiți pe secundă, și este potrivit pentru interfețe RS422 și RS485
- Pentru instalare fixă și limitat flexibilă
- Poate fi utilizat în încăperi uscate sau umede
- Cabluri pentru semnale mici pentru control şi măsură, semnale analogice sau digitale cu frecvenţă mare
- UNITRONIC® Li2YCYv (TP) cu izolație neagră întărită (Yv) este pretabil pentru utilizare la interior și exterior, precum și montat direct îngropat
Caracteristicile produsului
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- Bazat pe VDE 0812
Descrierea produsului
- Conductorii : din liţe fine de cupru neacoperit
- Izolația conductorului realizată din PE (polietilenă)
- Structură TP
- Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
- Izolație exterioară din PVC
Culoarea izolației exterioare: gri (asemănător gri/RAL 7032)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de comandă
Codul de identificare al conductorilor
- DIN 47100, conform Anexa T9
Capacitate mutuală
- La 800 Hz: max. 60 nF/km
Inductivitate
- Aprox. 0.65 mH/km
Construcția conductorilor
- Conductori multifilari din liţe fine
Raza minimă de îndoire
- Flexare ocazională: 15 x diametru exterior
- Instalare fixă: 6 x diametru exterior
Atenuare cross-talk redusă
- Până la 1 MHz min. 50 dB
- Până la 10 MHz min. 40 dB
Tensiunea de test
- Conductor/conductor 2000V
- Conductor / ecran: 1000 V
Impedanța caracteristică
- 100 ± 15 Ohm (> 1 MHz)
Gama de temperatură
- Flexare ocazională: -5°C ÷ +70°C
- Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
