UNITRONIC® PUR CP (TP)
Cabluri ecranate pentru transfer de date, izolație exterioară din PUR pentru condiții dure, perechi torsadate
UNITRONIC® PUR CP (TP): Cablu ecranat de date de joasă frecvență, agrementat VDE 0812, cu perechi torsadate izolate cu PVC, colorate conform DIN 47100, cu izolație exterioară din PUR, pentru exterior, rezistent la uleiuri/abraziune, cu întârzierea propagării focului
TP = perechi torsadate
Beneficii
- Cablu de date cu manta din PUR pentru efort mecanic ridicat rezistent la uzură şi rupere
- Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR
- Tresa colectivă minimizează interferențele electromagnetice
- Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)
Domeniul de utilizare
- Pentru condiții dure de mediu unde sunt necesare cabluri robuste și ecranate cu dimensiuni reduse
Caracteristicile produsului
- Suprafaţă neaderentă
- Izolația exterioară din PUR este foarte rezistentă la majoritatea uleiurilor și fluidelor hidraulice
- Rezistenţă deosebită la oboseală şi sfâşiere
- Rezistență bună la UV
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- Bazat pe VDE 0812
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
- Izolația conductorului realizată din PVC
- Structură TP
- Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
- Izolația exterioară făcută din PUR Culoarea izolației exterioare: gri pietriş (RAL 7032)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de comandă
Codul de identificare al conductorilor
- DIN 47100, conform Anexa T9
Capacitate mutuală
- C/C: aprox. 120 nF/km
C/S: aprox. 160 nF/km
Inductivitate
- Aprox. 0.65 mH/km
Construcția conductorilor
- Liţe fine de cupru
Raza minimă de îndoire
- Flexare ocazională: 15 x diametru exterior
- Instalare fixă: 6 x diametru exterior
Gama de temperatură
- Flexare ocazională: -5°C ÷ +70°C
- Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.