JE-LiYCY...BD EB
Cablu pentru transfer de date ecranat, pentru electronică industrială
JE-LiYCY...BD EB cablu de date pentru dispozitive electronice industriale, VDE 0815, PVC, cu perechi, ecranat, pentru cablare Maxi TERMI-POINT®, manta albastră, pentru circuite cu siguranţă intrinsecă
Varianta albastră: protecția tip "-i"este cerută acolo unde există risc de explozie
Beneficii
- Tresa colectivă minimizează interferențele electromagnetice
- Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)
Domeniul de utilizare
- Cablu de conectare pentru utilizare în electronică și în aplicați de masură, control și semnalizare
- Acest cablu este folosit de asemenea pentru transmitere de date sau impulsuri
- JE-LiYCY...BD poate fi folosit ca un cablu eficient pentru circuite telefonice
- Pentru instalare fixă sau sub tencuială, în interioare umede sau uscate
Caracteristicile produsului
- Versiunea cu 2 perechi ( 2x2x0.5) este torsadată în stea
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
- JE-LiYCY...BDEB: Pentru circuite cu protecție intrinsecă (tip de protecție I - siguranță intrinsecă) conform cu IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, secțiunea 16.2.2
Normă de referință / aprobări
- Conform:DIN VDE 0815type JE-LiYCY...BD
Descrierea produsului
- Conductor cu 7 liţe de cupru neizolat
- Izolația conductorului realizată din PVC
- 2 conductori răsucite în pereche, 4 perechi într-o unitate (pentru 2 x 2 x 0.5 sub formă de stea)
- Mănunchiuri răsucite în straturi,
folie bobinată peste conductori,
ecran din tresă de cupru stanat - Izolație exterioară făcută din PVC
Culoarea izolației exterioare: albastru (RAL 5015)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Signal-/telecommunications cable
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de telecomunicații
Codul de identificare al conductorilor
- conform cu VDE 0815,
consultați Anexa T10
Capacitate mutuală
- max. 100 nF/km
Cuplaj
- Aprox. 200 pF/100 m
Inductivitate
- Aprox. 0.65 mH/km
Construcția conductorilor
- Multifilar, 7x0.3 mm
Raza minimă de îndoire
- Flexare ocazională: 15 x diametru exterior
- Instalare fixă: 5 x diametru cablu
Tensiunea de test
- Conductor/conductor: 1000 V
- Conductor / ecran : 2000 V
Rezistenţa în buclă
- max. 78.4 ohm/km
Gama de temperatură
- Flexare ocazională: -5°C ÷ +50°C
- Instalare fixă: -30°C ÷ +70°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- * Produs de partenerii Lapp
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.