JE-Y(ST)Y...BD
Cablu pentru circuite electronice industriale cu ecran electrostatic
JE-Y(ST)Y...BD cablu de date pentru dispozitive electronice industriale, VDE 0815, PVC, cu conductor solid, cu perechi, în straturi, cu ecran electrostatic din folie, pentru pozare fixă
Conform:DIN VDE 0815
Beneficii
- Perfect pentru instalări cu reducere de costuri, ex. conectori cu tehnologia IDC (tehnologia de străpungere a izolației)
- Ecranul din folie de plastic laminată cu AL și cu fir de drenă minimizează interferențele electromagnetice
- Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)
Domeniul de utilizare
- Cablu de conectare pentru instalații fixe în sisteme de control industrial, conform cerințelor aplicațiilor de masură, control și semnalizare
- Electronică industrială
- Pentru instalare fixă sau sub tencuială, în interioare umede sau uscate
Caracteristicile produsului
- Versiunea cu 2 perechi ( 2x2x0.8) este torsadată în stea
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
- JE-Y(ST)Y...BDEB: Pentru circuite cu protecție intrinsecă (tip de protecție I - siguranță intrinsecă), conform IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, secţiunea 16.2.2
Normă de referință / aprobări
- Conform:DIN VDE 0815type JE-Y(ST)Y...BD
Descrierea produsului
- Conductor plin din cupru neizolat
- Izolația conductorului realizată din PVC
- 2 conductori torsadați într-o pereche, 4 perechi într-o unitate
- Folie rasucită, ecran static realizat din folie de plastic aluminizată și fir de drenă din lițe de cupru
- Izolație exterioară din PVC
Culoarea izolației exterioare: gri (asemănător gri/RAL 7032)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Signal-/telecommunications cable
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de telecomunicații
Codul de identificare al conductorilor
- conform cu VDE 0815,
consultați Anexa T10
Capacitate mutuală
- max. 100 nF/km
Cuplaj
- Aprox. 200 pF/100 m
Inductivitate
- Aprox. 0.65 mH/km
Construcția conductorilor
- conductor ( solid )
- 0.8 mm: 0.50 mm²
Raza minimă de îndoire
- Instalare fixă: 6 x diametru exterior
Tensiunea de test
- Conductor/conductor 500 V
- Conductor / ecran : 2000 V
Rezistenţa în buclă
- max. 73.2 Ohm/km
Gama de temperatură
- Flexare ocazională: -5°C ÷ +50°C
- Instalare fixă: -30°C ÷ +70°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- * Produs de partenerii Lapp
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.