ÖLFLEX® SF

Cablu de forţă super flexibil H05VV-F

ÖLFLEX® SF - H05VV-F Cablu armonizat de forţă şi comandă izolat cu PVC , foarte flexibil și codat pe culori, pentru aplicații variate, în special pentru scule electrice portabile, U0/U: 300/500V

  • Cabluri super flexibile pentru scule de mână
  • Rezistent la ozon conform cu EN 50396

CEHAREACFire

Articol nr. Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²Diametru exterior [mm]Index Cupru (kg/km)Weight (kg/km)
0027601
3 G 1.07.430,287

Beneficii

  • Acceptare în Europa datorită Armonizării

Domeniul de utilizare

  • Pretabil pentru aplicații casnice, unelte electrice, și diverse scule de mâna
  • H05VV-F nu se poate utiliza în spații comerciale, exceptând zona de birouri
  • Nepotrivit pentru utilizare permanentă în exterior

Caracteristicile produsului

  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Foarte flexibil la temperaturi scăzute
  • Proiectat şi dimensional geometric conform documentului de armonizare
  • Rezistent la ozon conform cu EN 50396

Norm references / Approvals

  • H05VV-F conf. cu EN 50525-2-11,de la 6 conductori: bazat pe EN 50525-2-11

Descrierea produsului

  • Liţe super fine de cupru neizolat cu diametrul individual de 0.07 mm
  • Izolație conductor din PVC rezistent la frig
  • izolație exterioară din PVC, flexibilă la temperaturi scăzute, portocaliu (asemănător RAL 2003)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil

Codul de identificare al conductorilor

  • Culori conform cu VDE 0293-308, vezi anexa T9
  • De la 6 conductori: conductori negri numerotaţi

Construcția conductorilor

  • Fire super fine de cupru neizolat cu diametrul individual de 0.07 mm

Raza minimă de îndoire

  • Flexare ocazională: 10 x diametru exterior
  • Instalare fixă: 4 x diametrul cablului

Tensiune nominală

  • U0/U: 300/500 V

Tensiunea de test

  • 3000 V

Conductor de protecție

  • G = cu conductor de protecție verde-galben
  • X = fără conductor verde galben

Gama de temperatură

  • Instalare mobilă: -15°C ÷ +60°C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
  • Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.