ÖLFLEX® CONTROL TM CY

Cablu de control ÖLFLEX®, izolție PVC 0.6/1kV, UL TC-ER/WTTC/AWM/OIL RES, CSA AWM, ecranat

ÖLFLEX® CONTROL TM CY: UL MTW TC-ER WTTC AWM 600 V OIL RES II WET CSA AWM I/II A/B FT4, cablu de forţă şi comandă izolat cu PVC, ecranat 0,6/1 kV, pentru pozare neprotejată, pentru turbine eoliene

  • Rezistent la torsiune, pentru bucla din pilonul turbinelor eoliene
  • Domeniu variat de aplicații (NFPA 70/NEC)/ compatibil cu NFPA 79 pentru utilaje industriale
  • Ecranat / EMC

Cu întârziere la propagarea flăcăriiRezistent la receRezistenţa mecanicăRezistent la uleiInterferenţa semnalelorRezistent la torsiuneRezistent la UV

CECSARUULC_ULEACFire

Articol nr. Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²Diametru exterior [mm]Index Cupru (kg/km)Weight (kg/km)
ÖLFLEX® CONTROL TM CY
281803CY
3 G 1.08.149,5119
281804CY
4 G 1.08.660,2137
281805CY
5 G 1.09.381,4149
281807CY
7 G 1.010101,1193
281812CY
12 G 1.012.8161,4281
281818CY
18 G 1.015.5228,2438
281825CY
25 G 1.017.5326,4574
281603CY
3 G 1.58.865144
281604CY
4 G 1.59.481,9173
281605CY
5 G 1.510.299,1189
281607CY
7 G 1.511.1140,4246
281612CY
12 G 1.515225,2426
281618CY
18 G 1.517.2321,7552
281403CY
3 G 2.59.7105,7180
281404CY
4 G 2.510.4135,6223
281405CY
5 G 2.511.5160,3268
281407CY
7 G 2.512.4213327
281204CY
4 G 4.012.3198,5315
281205CY
5 G 4.014.2242,7388
281004CY
4 G 6.015.3284,236552
281005CY
5 G 6.016.7348,8613
280804CY
4 G 10.018.5458,4857

Beneficii

  • Domeniu foarte larg de aplicații datorită multiplelor certificări
  • Economie datorită instalarii ușoare fara pat de cablu in sistem de cablare neprotejată
  • Ecran electromagnetic
  • Rezistent la apă conform UL 75 C,Rezistent UV-UL SUN RES

Domeniul de utilizare

  • Pentru industria constructoare de maşini / inginerie în SUA
  • Pozare neprotejată, la maxim 600 V, în SUA, pe maxim 1,8 m pentru cabluri cu cel puțin 3 conductori
  • Mașini unelte conform (UL) MTW
  • Turbine eoliene: USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC)
  • În SUA, pozabil îngropat și în mediu extern (direct burial), conform UL 1277

Caracteristicile produsului

  • Întârzierea propagării focului, conform CSA FT4 UL "Vertical-Tray Flame Test"
  • Rezistent la ulei conform :UL OIL RES I & II
  • Potrivit pentru exterior datorită rezistenței la UV și ozon.
  • Grad mare de ecranare, impedanță de transfer scazută (max. 250 Ω/km la 30 MHz)
  • Potrivit pentru aplicaţii de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene

Norm references / Approvals

  • S.U.A.: (UL) TC [E171371], -ER > 2 fire, (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], (UL) THHN/THWN (> 1,5 mm²/16 AWG) [E172162], UL AWM Style 20886 [E100338]
  • Rezistent la lumina soarelui (Sun. Res.), Îngropare directă (Dir. Bur.), Cablu de pompă submersibilă (> 1,5 mm²/16 AWG și < 8 conductori), (UL) PLTC (< 6 mm²/10 AWG) [E216027], (UL) ITC (< 6 mm²/10 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406]
  • UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, NEC/NFPA 70, NFPA 79
  • CAN: c(UL) CIC/ TC-ER 600V FT4 [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1

Descrierea produsului

  • Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
  • Izolația: PVC cu strat de nylon ( PA skin )
  • Folie aluminizată
  • Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
  • Izolaţie exterioară: polimer termoplastic special
  • Culoarea izolaţiei exterioare: gri

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de comandă

Codul de identificare al conductorilor

  • Negri, numerotați (imprimare albă)

Construcția conductorilor

  • Conductor din liţe fine

Mişcări de torsiune în turbine eoliene

  • TW-0 & TW-2, vezi Anexa T0

Raza minimă de îndoire

  • 6 x diametrul exterior

Tensiune nominală

  • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
  • UL AWM: 600 V CSA AWM: 1000 V IEC: U0/U = 600/1000 V

Tensiunea de test

  • 2000 V

Conductor de protecție

  • G = cu conductor de protecție verde-galben
  • X = fără conductor verde galben

Gama de temperatură

  • -40 °C (fix)/ -25 °C (mișcare ocazională) până la +90 °C (TC) sau +105 °C (AWM)

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
  • Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 610 m tambur sau 8 x 76 m bobine ).
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.