ÖLFLEX® POWER MULTI
Cablu de conectare flexibil, rezistent la ulei: listat (UL) pentru pat de cablu și Extra-hard usage conform NEC; NFPA 79
Cablu de forță ÖLFLEX®, Tray TC, Extra-hard usage Flexible Cord STOOW, OIL RES II, DIR. BUR., FT4, IEC 300/500 V, NEC Art. 501 Class I Division 1, IEC Clasa 5
- Flexible Cord STOOW pentru Extra-hard usage în SUA conform NEC
- Gamă largă de aplicații conform (NFPA 70/NEC), NFPA 79
- FT4 + OIL RES I/II
Beneficii
- Posibilitate de utilizare pentru diferite tipuri și locuri din SUA conform NFPA/NEC sub un singur număr de articol LAPP, mulțumită listărilor UL (UL) STOOW și (UL) TC, resp. TC-ER, precum și mulțumită caracteristicilor și proprietăților legate de aceste listări
- În afară de amplasarea neprotejată pe pat de cablu în SUA datorită prescripţiei TC(-ER) există şi alte posibilități definite de normative pentru amplasare neprotejată în SUA conform articolelor specifice NEC ale aplicației datorită, listării (UL) STOOW/Extra-hard usage Flexible Cord
Domeniul de utilizare
- Pentru industria constructoare de maşini / inginerie în SUA
- Pozare neprotejată, la maxim 600 V, în SUA, pe maxim 1,8 m pentru cabluri cu cel puțin 3 conductori
- Conform articolului 400 din NEC/ NFPA 70: Domenii de utilizare permise în general în SUA și domenii de utilizare interzise în general pentru grupa de tipuri constructive a tuturor Flexible Cords și a tuturor Flexible Cables conform UL 62;
Interdicții și restricții de utilizare pentru Flexible Cords în utilizări speciale conform altor NEC Articles, de ex. 501 (Class I Locations), 422 (Appliances) sau 520 (anumite locuri pentru prezentări și producție de divertisment) etc. - Utilizare în SUA conform standardelor obligatorii, de exemplu
NEC/ NFPA 70. Cabluri de forţă pentru alimentarea circuitelor de
curent mare aferente instalaţiilor industriale - În zone cu pericol de explozie din SUA, conform capitolului 5 din NEC/ NFPA 70: clasa I, II și III, respectiv Division 1 și 2, precum și circuite curent care prezintă siguranță prin natura lor, respectând:
- specificațiile din capitolul 5 din NEC (în special: articole 500-504) cu privire la construcția cablului, tipul construcției cablului, pozare, utilizare;
- structura, certificarea, marcajul acestor componente de cablu
Caracteristicile produsului
- Cu nivel ridicat de întârziere la propagarea flăcării FT4
- Foarte rezistent la ulei OIL RES I/II
- Rezistent la UV, testat conform ”sunlight resistant test” în conformitate cu UL 1277, UL 62, UL 2556
- Testat pentru îngropare directă neprotejată în SUA conform UL 1277
Norm references / Approvals
- Certificat de UL conform UL 1277 pentru TC-600V, testat individual de către un organism terț în SUA: în principiu UL Tip TC (Tray Cable) și pentru cel puțin 3 sau mai mulți conductori TC-ER (Tray Cable for Exposed Run) [UL CCN: QPOR; UL File No.: E171371]
- Certificat de UL conform UL 62 pentru utilizare STOOW de testat individual de către un organism terț în SUA: UL Tip STOOW (Extra-hard usage Flexible Cord) [UL CCN: ZJCZ; UL File No.: E146118]
- Certificat de UL conform CSA C22.2 No. 239 și CSA C22.2 No. 230 pentru utilizare individuală CIC/TC de testat de către un organism terț în Canada: c(UL) CIC/TC FT4 [UL CCN: QPOR7; UL File No.: E171371]
- Certificat de UL conform CSA C22.2 No. 49 pentru utilizare individuală STOOW de testat de către un organism terț în Canada: c(UL) STOOW [UL CCN: ZJCZ7; UL File No.: E146118]
- Certificat de CSA conform CSA C22.2 nr. 210 pentru utilizare individuală prin testare de către un organism terț în Canada: CSA AWM II A/B FT4
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
- Izolație din PVC special conceput
- Înveliș, negru, din polimer termoplastic special conceput, cu durabilitate îmbunătățită
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil
Codul de identificare al conductorilor
- - Conductori colorați, numerotați, plus conductor de protecție în Verde/Galben;
- doar pentru versiunea cu doi conductori: fără conductor de protecție
- Exemplu 3 conductori:
conductor NEGRU: "1 - ONE”
conductor ALB: "2 - TWO”
conductor Verde/Galben: fără număr - -Cod de culoare:
2 conductori: negru, alb
3 conductori: negru, alb, galben-verzui
4 conductori: negru, alb, roșu, galben-verzui
5 conductori: negru, alb, roșu, maro, galben-verzui
6 sau mai mulți conductori: negru cu numere albe, cu excepția conductorului de protecție Verde/Galben
Construcția conductorilor
- Liţe fine conform DIN EN 60228 (VDE 0295), clasa 5 / IEC 60228 clasa 5
Raza minimă de îndoire
- Instalare: 4 x diametrul exterior
Tensiune nominală
- UL/CSA TC/STOOW: 600 V
- IEC U0/U: 300/500 V
Tensiunea de test
- 2000 V
Conductor de protecție
- G = cu conductor de protecție verde-galben
Gama de temperatură
- UL/CSA TC: între -25 °C și +90 °C;
- Flexare ocazională/America de Nord: -25 °C până la +105 °C;
Pozare fixă/America de Nord: -40 °C până la +105 °C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 610 m tambur sau 8 x 76 m bobine ).
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- *OD = diametru exterior