ÖLFLEX® TRAY II CY
Cablu de control ÖLFLEX®, 0.6/1kV, UL TC-ER/WTTC/AWM/WET/OIL RES/SUN RES, ecranat
ÖLFLEX® TRAY II CY: UL TC-ER 600 V, AWM 1000V WET 75°C rezistent UV,ULEI I+II, pentru îngropare directă, conform CSA AWM I/II A/B FT4, Cablu ecranat de forţă și comandă, izolat cu PVC, 0,6/1 kV, pentru pozare neprotejată
- Utilizare la exterior in USA
- Gamă largă de aplicații conform (NFPA 70/NEC), NFPA 79
- Ecranat / EMC
Beneficii
- Domeniu foarte larg de aplicații datorită multiplelor certificări
- Economie datorită instalarii ușoare fara pat de cablu in sistem de cablare neprotejată
- Rezistent la apă conform UL 75 C,Rezistent UV-UL SUN RES
- Ecran electromagnetic
Domeniul de utilizare
- Pentru industria constructoare de maşini / inginerie în SUA
- Pozare neprotejată, la maxim 600 V, în SUA, pe maxim 1,8 m pentru cabluri cu cel puțin 3 conductori
- Mașini unelte conform (UL) MTW
- În SUA, pozabil îngropat și în mediu extern (direct burial), conform UL 1277
- Turbine eoliene: USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC)
Caracteristicile produsului
- Întârzierea propagării focului, conform CSA FT4 UL "Vertical-Tray Flame Test"
- Rezistent la ulei conform :UL OIL RES I & II
- Impermeabil UL 75°C WET Rating
- Rezistent UV-UL SUN RES,
- Potrivit pentru aplicaţii de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene
Norm references / Approvals
- USA: (UL) TC-ER [E171371], (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], Submersible Pump (14 - 2 AWG), (UL) PLTC-ER (18 - 12 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 - 12 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406], UL AWM (18 - 2 AWG) [E100338]
- UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, SUN RES, DIR BUR, NEC/NFPA 70, NFPA 79
- CAN: c(UL) CIC/ TC-ER 600V FT4 [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
- Izolația: PVC cu strat de nylon ( PA skin )
- Folie aluminizată
- Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
- Izolaţie exterioară: polimer termoplastic special
- Culoarea izolației exterioare: negru
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de comandă
Codul de identificare al conductorilor
- Negri, numerotați (imprimare albă)
Construcția conductorilor
- Liţe fine de cupru
Mişcări de torsiune în turbine eoliene
- TW-0 & TW-2, vezi Anexa T0
Raza minimă de îndoire
- 6 x diametrul exterior
Tensiune nominală
- UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
- UL/CSA: 1000 V (AWM) IEC: U0/U = 600/1000 V
Conductor de protecție
- G = cu conductor de protecție verde-galben
- X = fără conductor verde galben
Gama de temperatură
- -40 °C (fix)/ -25 °C (mișcare ocazională) până la +90 °C (TC) sau +105 °C (AWM)
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 610 m tambur sau 8 x 76 m bobine ).
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.