NHXMH

fără halogen; pentru tencuială, carămidă, beton; zone cu densitate mare de persoane și lucruri de valoare

NHXMH, cablu fără halogen pentru instalații, cu comportament îmbunătățit la incendiu, pozare pe, în și sub tencuială, în zidărie și în betonul întărit, + 70 °C

  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
  • Alternativă fără halogeni pentru cablurile NYM cu izolația din PVC

Cu întârziere la propagarea flăcăriiFără halogen

CEEACFire

Articol nr. Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²Diametru exterior [mm]Index Cupru (kg/km)Greutate (kg / km)
16020023
5 G 1,51072170

Domeniul de utilizare

  • Pentru instalare în sau sub tencuială
  • În beton sau zidărie, exceptând betonul vibrat sau comprimat
  • Utilizat în spații interioare uscate sau cu umiditate crescută
  • Pentru clădiri sau zone industriale cu o densitate mare de persoane sau bunuri de valoare

Caracteristicile produsului

  • Datorită folosirii materialelor fără halogen formarea dioxinelor şi a furanilor este considerabil redusă in caz de incendiu
  • Minimizează daunele asupra clădirilor şi echipamentelor datorate formării gazelor acide la incendii
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Fără propagarea focului conf. IEC 60332-3-24

Normă de referință / aprobări

  • VDE 0250 Partea 214

Descrierea produsului

  • Conductor rigid din cupru, Clasa 1 sau 2
  • Izolație conductor: PE
  • Compus de umplutură peste ansamblul conductorilor
  • Izolație exterioară: polimer fără halogen

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000043
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conductori de cablare

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000043
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de instalare

Codul de identificare al conductorilor

  • Până la 5 conductori: pentru cod de culori conf. VDE 0293-308, vezi anexa T9
  • De la 6 conductori: conductori negri numerotaţi

Construcția conductorilor

  • conductor plin sau liţat

Raza minimă de îndoire

  • Instalare fixă: 4 x diametrul cablului

Tensiune nominală

  • U0/U: 300/500 V

Tensiunea de test

  • 2000 V

Conductor de protecție

  • G = cu conductor de protecție verde-galben
  • X = fără conductor verde galben

Gama de temperatură

  • Temperatura maximă a conductorului +70°C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
  • Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
  • * Produs de partenerii Lapp
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.