NYM-J
Cablu standard pentru tencuială, zidărie sau beton nevibrat
NYM-J Cablu cu PVC pentru instalații pozate în tencuială, cărămizi, beton, agrementat VDE
- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
- Cablu standard pentru tencuială şi zidărie
Domeniul de utilizare
- Pentru instalare în sau sub tencuială
- În beton sau zidărie, exceptând betonul vibrat sau comprimat
- Utilizat în spații interioare uscate sau cu umiditate crescută
- De asemenea, potrivit pentru utilizarea la exterior dacă este protejat suplimentar impotriva luminii directe a soarelui
Caracteristicile produsului
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- VDE 0250 Part 204
Descrierea produsului
- Conductor rigid din cupru, Clasa 1 sau 2
- Izolația conductorului: bazată pe PVC
- Compus de umplutură peste ansamblul conductorilor
- izolație exterioară pe bază de PVC
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000043
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conductori de cablare
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000043
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de instalare
Codul de identificare al conductorilor
- Până la 5 conductori: pentru cod de culori conf. VDE 0293-308, vezi anexa T9
- De la 6 conductori: conductori negri numerotaţi
Construcția conductorilor
- conductor plin sau liţat
- ≥ 16 mm²: lițat
Raza minimă de îndoire
- Instalare fixă: 4 x diametrul cablului
Tensiune nominală
- U0/U: 300/500 V
Tensiunea de test
- 2000 V
Conductor de protecție
- J = include conductor de împământare V/G
- O = fără conductor de împamântare
Gama de temperatură
- În timpul instalării: +5°C ÷ +60°C
- Instalare fixă: -40°C ÷ +70°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- * Produs de partenerii Lapp
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.