EPIC® H-Q carcasă din masă plastică pentru montare pe tablou
EPIC® H-Q carcasă din masă plastică pentru montare pe tablou, pentru seria de conectori H-Q rectangulari
Beneficii
- Carcasa cu montare pe tablou poate fi conectată cu multe carcase din piață
- Cu bază deschisă pentru intrarea cablurilor în carcasă sau în dulapul de control.
Domeniul de utilizare
- Pentru a proteja unsertul conectorului de influențele mediului.
- Pentru închiderea orificiilor metrice neocupate pe carcasă.
- Aplicațiile tipice sunt motoarele electrice și servoacționările.
- Pentru utilizarea cu carcase de conectori rectangulari din seria EPIC® H-Q.
- Rezistă la solicitări mecanice mari.
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material
- Carcasă: termoplastic gri
Levier: metal
Clasa de protecție
- IP 66
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.