EPIC® H-Q Carcasă din metal, montare pe cablu
EPIC® H-Q Carcasă din metal cu montare pe cablu pentru seria de conectori H-Q dreptunghiulari
Beneficii
- Numele de articole cu sufixul "EMC" sunt carcase din zinc turnat sub presiune cu o suprafață nichelată care asigură o protecție optimă împotriva interferențelor electromagnetice (EMC).
- Numele de articole cu sufixul "EMC" sunt carcase din zinc turnat sub presiune cu o suprafață nichelată care asigură o protecție optimă împotriva interferențelor electromagnetice (EMC).
- Cu intrare laterală a cablului pentru pozarea ordonată a cablurilor și pentru a preveni îndoirea excesivă a acestora.
- Cele două părți ale carcasei pot fi înșurubate împreună pentru a simplifica instalarea insertului conectorului.
- Conductorul de protecție (PE) poate fi înșurubat direct pe carcasă.
- Cu filet mamă care ocupă puțin spațiu, pentru utilizare cu presetupe metrice sau piese de blocare pentru tuburi de protecție.
Domeniul de utilizare
- Pentru a proteja unsertul conectorului de influențele mediului.
- Pentru închiderea orificiilor metrice neocupate pe carcasă.
- Denumirile articolelor cu sufixul "EMC" sunt special concepute pentru medii în care este necesară compatibilitatea electromagnetică (EMC).
- Aplicațiile tipice sunt motoarele electrice și servoacționările.
- Pentru utilizarea cu carcase de conectori rectangulari din seria EPIC® H-Q.
- Rezistă la solicitări mecanice mari.
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material
- Carcasă: zinc turnat
Clasa de protecție
- IP 66
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.