EPIC® H-A 16 Kituri

CSARUVDE

Fabricat în Germania; Kituri pre-ambalate cu componente compatibile; Comandare simplă; Fără comenzi greşite

Date tehnice

Clasificare ETIM 5

Clasificare ETIM 6

Tensiunea nominală (V)
IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Curent nominal (A)
IEC: 16 A
UL: 14 A
CSA: 16 A

Numărul contactelor
16 + PE

EPIC KIT H-A 16 SS TS M20
EPIC KIT H-A 16 SS TG M20

Characteristics

  • EPIC® H-A 16 insert tată fixare cu şurub
  • Cu fir de protecție
  • EPIC® H-A 16 carcasă mobilă
Articol nr.Packaging unit
75009630
1
EPIC KIT H-A 16 SS TS M20
EPIC KIT H-A 16 SS TS M20

Characteristics

  • EPIC® H-A 16 insert tată fixare cu şurub
  • Cu fir de protecție
  • EPIC® H-A 16 carcasă mobilă
Articol nr.Packaging unit
75009631
1
EPIC KIT H-A 16 BS TBF-LB M20
EPIC KIT H-A 16 BS AG

Characteristics

  • EPIC® H-A 16 insert mamă fixare cu şurub
  • Cu fir de protecție
  • EPIC® H-A 16 carcase montare pe panou
Articol nr.Packaging unit
75009632
1
EPIC KIT H-A 16 BS TBF-LB M20
EPIC KIT H-A 16 BS TBF-LB M20

Characteristics

  • EPIC® H-A 16 insert mamă fixare cu şurub
  • Cu fir de protecție
  • EPIC® H-A 16 carcasă cuplă cablu
Articol nr.Packaging unit
75009634
1