e-Shop

EPIC® H-A 3 Kituri termoplaste

CSARUVDE

Fabricat în Germania; Kituri pre-ambalate cu componente compatibile; Comandare simplă; Fără comenzi greşite

Date tehnice

Clasificare ETIM 5

Clasificare ETIM 6

Tensiunea nominală (V)
IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Curent nominal (A)
IEC: 23 A
UL: 10 A
CSA: 10 A

Numărul contactelor
3 + PE

EPIC KIT H-A 3 SS TS M20

Characteristics

  • EPIC® H-A 3 insert tată fixare cu şurub
  • EPIC® H-A 3 carcasă mobilă
  • Carcasă: termoplastic gri
Articol nr.Bucăţi / UA
75009601
1
EPIC KIT H-A 3 SS TS M20
EPIC KIT H-A 3 SS TS M20

Characteristics

  • EPIC® H-A 3 insert tată fixare cu şurub
  • EPIC® H-A 3 carcasă mobilă
  • Intrarea cablului pe lateral
  • Carcasă: termoplastic gri
Articol nr.Bucăţi / UA
75009603
1
EPIC KIT H-A 3 BS TGVB M20
EPIC KIT H-A 3 BS AG

Characteristics

  • EPIC® H-A 3 insert mamă fixare cu şurub
  • EPIC® H-A 3 carcase montare pe tablou sau pe suprafaţă
  • Versiune dreaptă
  • Carcasă: termoplastic gri
Articol nr.Bucăţi / UA
75009605
1
EPIC KIT H-A 3 BS TGVB M20
EPIC KIT H-A 3 BS AGS

Characteristics

  • EPIC® H-A 3 insert mamă fixare cu şurub
  • EPIC® H-A 3 carcase montare pe tablou sau pe suprafaţă
  • Varianta unghiulară
  • Carcasă: termoplastic gri
Articol nr.Bucăţi / UA
75009607
1
EPIC KIT H-A 3 BS TGVB M20
EPIC KIT H-A 3 BS AGSV M20

Characteristics

  • EPIC® H-A 3 insert mamă fixare cu şurub
  • Carcasă pentru conector EPIC® H-A 3
  • Carcasă: termoplastic gri
Articol nr.Bucăţi / UA
75009609
1
EPIC KIT H-A 3 BS TGVB M20
EPIC KIT H-A 3 BS TGVB M20

Characteristics

  • EPIC® H-A 3 insert mamă fixare cu şurub
  • EPIC® H-A 3 carcasă mobilă prelungitor cablu
  • Carcasă: termoplastic gri
Articol nr.Bucăţi / UA
75009611
1