e-Shop

EPIC® H-A 4 Kit Metal

CSARUVDE

Fabricat în Germania; Kituri pre-ambalate cu componente compatibile; Comandare simplă; Fără comenzi greşite

Date tehnice

Clasificare ETIM 5

Clasificare ETIM 6

Tensiunea nominală (V)
IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Curent nominal (A)
IEC: 23 A
UL: 10 A
CSA: 10 A

Numărul contactelor
4 + PE

EPIC KIT H-A 4 SS MTS M20
EPIC KIT H-A 4 SS MTGV M20

Characteristics

  • EPIC® H-A 4 insert tată fixare cu şurub
  • EPIC® H-A 3 carcasă mobilă
  • Intrarea dreaptă a cablului
  • Carcasă: aliaje cu zinc turnate sub presiune, gri
Articol nr.Bucăţi / UA
75009614
1
EPIC KIT H-A 4 SS MTS M20
EPIC KIT H-A 4 SS MTS M20

Characteristics

  • EPIC® H-A 4 insert tată fixare cu şurub
  • EPIC® H-A 3 carcasă mobilă
  • Intrarea cablului pe lateral
  • Carcasă: aliaje cu zinc turnate sub presiune, gri
Articol nr.Bucăţi / UA
75009616
1
EPIC KIT H-A 4 BS MTGVB M20
EPIC KIT H-A 4 BS MAG

Characteristics

  • EPIC® H-A 4 insert mamă fixare cu şurub
  • EPIC® H-A 3 carcase montare pe tablou sau pe suprafaţă
  • Versiune dreaptă
  • Carcasă: aliaje cu zinc turnate sub presiune, gri
Articol nr.Bucăţi / UA
75009618
1
EPIC KIT H-A 4 BS MTGVB M20
EPIC KIT H-A 4 BS MAGS

Characteristics

  • EPIC® H-A 4 insert mamă fixare cu şurub
  • EPIC® H-A 3 carcase montare pe tablou sau pe suprafaţă
  • Varianta unghiulară
  • Carcasă: aliaje cu zinc turnate sub presiune, gri
Articol nr.Bucăţi / UA
75009620
1
EPIC KIT H-A 4 BS MTGVB M20
EPIC KIT H-A 4 BS MAGSV M20

Characteristics

  • EPIC® H-A 4 insert mamă fixare cu şurub
  • Carcasă pentru conector EPIC® H-A 3
  • Carcasă: aliaje cu zinc turnate sub presiune, gri
Articol nr.Bucăţi / UA
75009622
1
EPIC KIT H-A 4 BS MTGVB M20
EPIC KIT H-A 4 BS MTGVB M20

Characteristics

  • EPIC® H-A 4 insert mamă fixare cu şurub
  • EPIC® H-A 3 carcasă mobilă prelungitor cablu
  • Intrarea dreaptă a cablului
  • Carcasă: aliaje cu zinc turnate sub presiune, gri
Articol nr.Bucăţi / UA
75009624
1