EPIC® MH Gigabit Modul

Ansamblarea mixtă garantează un nivel ridicat de flexibilitate. Pentru aplicații în construcția de mașini și instalații, pentru robotică și tehnica de inserție.

EPIC® MH Gigabit Modul

  • Sistem modular de conectare, compatibil cu standardul de piaţă
  • Modul Gigabit pentru rate de date Ethernetpână la 10 GBit / s, Cat. 7

Componente de automatizare complementare de la LappÎn părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industrialeŞinăEnergie eoliana

cRUusPROFINET

Articol nr. Article descriptionTip contactSlotsBucăţi / UA
EPIC® MH Gigabit Kit
44423291
EPIC® MHS Gigabit Kit mic, AWG 24 - 28, diametrul cablului 5-7 mmtată11
44423292
EPIC® MHB Gigabit Kit mic, AWG 24 - 28, diametrul cablului 5-7 mmmamă11
Element izolator EPIC®MH Gigabit
44423276
EPIC® MHS Gigabittată110
44423277
EPIC® MHB Gigabitmamă110
Element de contact metalic EPIC®MH Gigabit
44423278
EPIC® MHS Gigabit PINtată-10
44423279
EPIC® MHS Gigabit PIN + GNDtată-10
44423280
EPIC® MHB Gigabit PINmamă-10
44423281
EPIC® MHB Gigabit PIN + GNDmamă-10
Clemă de cablu EPIC®MH Gigabit
44423282
EPIC® MH Clamp 5 - 7 mm--10
44423283
EPIC® MH Clamp 7 - 10 mm--10
44423284
EPIC® MH Clamp 10 - 12 mm--10

Beneficii

  • Modul Gigabit, ecranat, 4 perechi de fire, împreună cu cabluri din cupru cat. 7, o rată de transfer de până la max. 10 gbit/s (conform IEEE 802.3an)
  • EPIC® Sistemul MH este compatibil cu standardul pieței
  • Combinarea diferitelor funcţii în aceeași fişă garantează înalta flexibilitate
  • Aplicații feroviare
    - Protecție împotriva incendiilor pe vehiculele feroviare: Test conform cu EN 45545-2. Seturile de cerințe R22 și R23. Nivel de hazard HL1, HL2 și HL4

Domeniul de utilizare

  • Pentru industria constructoare de maşini / inginerie
  • Aplicaţii în Industria 4.0
  • Industria robotică
  • Energie regenerabilă
  • Aplicații feroviare/ construcția de vehicule

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Conector modular

Tensiunea nominală (V)

  • 50

Tensiunea nominală de impuls

  • 0,8 kV

Curent nominal (A)

  • 5

Grad de poluare

  • 3

Flamabilitate

  • UL94 V-0

Numărul contactelor

  • 8 + 0 + PE

Material

  • PA poliamidă
  • Aliaj de zinc turnat sub presiune

Cicluri de operare mecanică

  • 500

Testat VDE

  • Testat UL:
    UL nr. document: E75770

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +125°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.