SKINDICHT® BL FKM
SKINDICHT® BL, dop orb din alamă cu garnitură inelară FKM și filet de conectare PG, instalare cu șurubelniță
Caracteristicile produsului
- Montare cu ajutorul şurubelniţei
Descrierea produsului
- Filet de conectare PG
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Material
- Corp: alamă nichelată
 Garnitură inelară: FKM
Clasa de protecție
- IP 66
- IP 68 - 10 bar
Gama de temperatură
- -20°C la +200°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.