SKINDICHT® BL
SKINDICHT® BL, piesă oarbă din alamă nichelată cu filet PG, montare cu șurubelniță
Beneficii
- Pentru închiderea găurilor prefiletate
Domeniul de utilizare
- Fabricarea de maşini şi echipamente
- Fabricarea motoarelor electrice
Caracteristicile produsului
- Montare cu ajutorul şurubelniţei
Descrierea produsului
- Filet de conectare PG
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Material
- Corp: alamă nichelată
Garnitură: NBR
Clasa de protecție
- IP 54
- IP 68 (cu garnitură inelară)
Gama de temperatură
- cu garnitură inelară între -20 °C și +100 °C
fără garnitură inelară între -60 °C și +200 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.