SKINDICHT® BLK / BLK-GL
SKINDICHT® BLK/BLK-GL, piesă oarbă din polistiren sau poliamidă ramforsată cu fibre de sticlă, cu filet PG, pentru obturarea găurilor filetate
Beneficii
- Pentru închiderea găurilor prefiletate
Domeniul de utilizare
- Confecționarea tablourilor electrice
- Cutii de distribuţie
- Cutii de joncţiune
Caracteristicile produsului
- Montare cu ajutorul şurubelniţei
Descrierea produsului
- Filet de conectare PG
Notă
- SKINDICHT® BLK-GL oferă stabilitate maximă datorită armării cu fibră de sticlă
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
La cerere
- Prevăzut cu garnitură
Culoare
- Gri deschis (RAL 7035)
Material
- BLK: polistiren
BLK-GL: poliamida ranforsata cu fibra de stica
Clasa de protecție
- IP 54
- IP 68 (cu garnitură inelară)
Gama de temperatură
- BLK: -20°C ÷ +70°C
BLK-GL: -40°C ÷ +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.