SKINDICHT® MA-M/NPT
SKINDICHT® MA-M/NPT, accesorii pentru presetupe cu filet metric, ca adaptoare de la filet exterior metric la filet interior NPT
Beneficii
- Permite trecerea ușoară de la un filet exterior metric la un filet interior NPT.
- Rezistă la temperaturi de până la +200 °C.
- Disponibil pentru dimensiuni de filet de până la NPT1" sau de până la M40.
- Numerele articolelor care se termină cu "LF” reprezintă alternative de produse fără plumb cu caracteristici identice. Articolele "fără plumb” bu conțin plumb, care în prezent este încă permis până la patru procente în aliajele de cupru, dar care ar putea fi interzis în viitor, conform Directivei RoHS.
Domeniul de utilizare
- Adaptor de la un filet exterior metric la un filet interior NPT.
- FLEXIMARK® tile, fără halogen 2-4/30 TR
- Conectivitate îmbunătățită datorită sloturilor multiple.
- Adecvat pentru utilizare la exterior.
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
La cerere
- Prevăzut cu garnitură
Material
- Alamă nichelată
Gama de temperatură
- -60°C la +200°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.