SKINDICHT® MA-M/PG
SKINDICHT® MA-M/PG, adaptor, filet exterior metric şi filet interior PG
Beneficii
- Permite trecerea ușoară de la un filet exterior metric la un filet interior PG.
- Rezistă la temperaturi de până la +200 °C.
- Disponibil pentru dimensiuni de filet de până la PG42 sau până la M63.
- Forma A este randalinată, ușor de înșurubat chiar și în medii uleioase; forma B este cu execuție netedă.
- Numerele articolelor care se termină cu "LF” reprezintă alternative de produse fără plumb cu caracteristici identice. Articolele "fără plumb” bu conțin plumb, care în prezent este încă permis până la patru procente în aliajele de cupru, dar care ar putea fi interzis în viitor, conform Directivei RoHS.
Domeniul de utilizare
- FLEXIMARK® tile, fără halogen 2-4/30 TR
- Conectivitate îmbunătățită datorită sloturilor multiple.
- Adecvat pentru utilizare la exterior.
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
La cerere
- Prevăzut cu garnitură
Material
- Alamă nichelată
Gama de temperatură
- -60°C la +200°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.