SKINDICHT® ZS-M
SKINDICHT® ZS-M, Adaptor hexagonal de la filet exterior metric la filet interior PG, asamblare cu cheie
Beneficii
- Permite folosirea accesorilor cu filet PG în găuri cu filet metric
- Asamblare folosind o cheie
Domeniul de utilizare
- Convertor hexagonal de la ieșire pe filet metric la intrare pe filet PG.
- Maşini
- Dispozitive
- Carcase
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Notă
- SKINDICHT® ZS-M-XL - filet metric lung
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Material
- Alamă nichelată
Gama de temperatură
- -60°C la +200°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.