SKINDICHT® JT PTFE metric
SKINDICHT® JT PTFE, inele de etanșare pentru presetupe cu filet metric, potrivite pentru industria alimentară, rezistente la uleiuri, apă, soluții alcaline, acizi, solvenți etc.
Beneficii
- Rezistent la ulei, apă, soluții alcaline, acizi, solvenți, etc.
- Potrivit pentru industria alimentară
Domeniul de utilizare
- Inele de sigilare din PTFE pentru presetupe SKINTOP® și SKINDICHT®
Notă
- Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Inel de etansare
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC001181
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Inel de etanşare
Culoare
- Alb
Material
- PTFE
Gama de temperatură
- -120°C ÷ +250°C
Termen scurt: până la +300°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.