SKINDICHT® O-Ring NBR metric
SKINDICHT® O-Ring NBR metric, inel de etanșare utilizat pentru etanșarea carcasei și ca protecție împotriva uleiului, prafului și apei, rezistent la razele ultraviolete și ozon
Domeniul de utilizare
- Utilizat pentru etanșarea carcasei împotriva uleiului, prafului și apei la nivelul filetului unei presetupe sau a unor piese similare.
Notă
- Inelul O cu grosimea de 1.5mm este recomandat pentru sigilare optimă a adaptorului SKINDICHT® ZSE-M12/16/20 x 1.5
- Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Inel de etansare
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC001181
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Inel de etanşare
Culoare
- Negru
Material
- NBR
Gama de temperatură
- -20°C la +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.