SKINDICHT® O-ring FKM metric
SKINDICHT® O-ring FKM metric, inel de etanșare, pentru a proteja împotriva uleiurilor, acizilor, substanțelor chimice, în condiții extreme
Domeniul de utilizare
- Pentru etanșarea carcasei și protejarea împotriva uleiurilor, prafului și apei, la fixarea presetupelor sau a altor părți in condiții extreme
Notă
- Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Inel de etansare
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC001181
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Inel de etanşare
Culoare
- Verde
Material
- FKM
Gama de temperatură
- -20°C la +200°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.