SKINDICHT® MR-M ATEX
SKINDICHT® MR-M ATEX, reducţii din alamă nichelată, pentru medii ATEX, permit utilizarea presetupelor cu filet mai mic decât cel al găurilor existente
Beneficii
- Permite folosirea presetupelor cu filet mai mic decât filetul găurii
- Cu crestătură de ghidare pentru garnitură
- Asamblare folosind o cheie
Domeniul de utilizare
- Grupa II / Categoria 2G+1D
- Dispozitive, maşini şi aparate
- Pentru aplicaţii în industria navală și offshore
- Industria chimică și petrochimică
Norm references / Approvals
- DIN EN 60079-0DIN EN 60079-7DIN EN 60079-31
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Certificări
- CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC
Ex II 1D Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0028X
Material
- Corp: alamă nichelată
Garnitură: NBR
Gama de temperatură
- -30°C ÷ +90°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.