SKINDICHT® KU-M
SKINDICHT® KU-M, reducţie din poliamidă armate cu fibră de sticlă pentru o stabilitate mecanică ridicată, cu filet metric
Beneficii
- Permite folosirea presetupelor cu filet mai mic decât filetul găurii
Domeniul de utilizare
- Maşini
- Dispozitive
- Carcase
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Culoare
- Gri deschis (RAL 7035)
- RAL 9005 negru / rezistent UV
Material
- Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.